Potinkinė, FH kolektorinės spintelės, Cinkuotas plienas, 995.00 mm
Potinkinė, FH kolektorinės spintelės, Cinkuotas plienas, 995.00 mm

088X0903

FH-FCD, potinkinė spintelė

Gaminio informacija

Bruto svoris 12.59 kg
Grynasis svoris 12.59 kg
EAN 5702425130038

 

Aprašymas FH-FCD, potinkinė spintelė
Aukštis [mm] 750 mm
Gylio ribos [mm] [Maks.] 170 mm
Gylio ribos [mm] [Min.] 110 mm
Koreguojamas aukščio diapazonas [mm] [Maks.] 750 mm
Koreguojamas aukščio diapazonas [mm] [Min.] 650 mm
Medžiaga Cinkuotas plienas
Plotis [mm] 995 mm
Produktų grupė FH kolektorinės spintelės
Tipas Potinkinė

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos