Potinkinė, FH kolektorinės spintelės, Cinkuotas plienas, 395.00 mm
Potinkinė, FH kolektorinės spintelės, Cinkuotas plienas, 395.00 mm

088X0900

FH-FCA, potinkinė spintelė

Gaminio informacija

Bruto svoris 6.6 kg
Grynasis svoris 6.2 kg
EAN 5702425130069

 

Aprašymas FH-FCA, potinkinė spintelė
Aukštis [mm] 750 mm
Gylio ribos [mm] [Maks.] 170 mm
Gylio ribos [mm] [Min.] 110 mm
Koreguojamas aukščio diapazonas [mm] [Maks.] 750 mm
Koreguojamas aukščio diapazonas [mm] [Min.] 650 mm
Medžiaga Cinkuotas plienas
Plotis [mm] 395 mm
Produktų grupė FH kolektorinės spintelės
Tipas Potinkinė

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos