Gaminio informacija

Bruto svoris 0.16 kg
Grynasis svoris 0.16 kg
EAN 5013567873104

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 45 °C
Aprašymas Elektroninis kambario termostatas su nustatymo ratuku, LED indikatoriais termostato įjungimui.
Nuo įtampos laisvi kontaktai. 5K naktiniu temperatūros pažeminimu
Atsparumas ±15%
Aukštis [mm] 86 mm
Dažnis [Hz] 50/60 Hz
Design Standard EN 60730-2-7
Gylis [mm] 42 mm
Indukcinė išvesties relės srovė [A] 1 A
Jungiklio tipas SPDT
Naktinis nustatymas Taip
Perjungimo skirtumas [°C] [Maks.] 1 °C
Plotis [mm] 85 mm
Produktų grupė RET kambario termostatai
Rutulio kietumo bandymas [°C] 75 °C
Taršos kontrolė 2 laipsniai
Temperatūra [°C] [Maks.] 30 °C
Temperatūra [°C] [Min.] 5 °C
Temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] 30 °C
Temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] 5 °C
Temperatūros tikslumas ±1°C
Terpė A
Tiekimo tipas 230Vac
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 230 V
Tipas RET230
Varžinė išvesties relės srovė [A] 3 A
Įjungimo / išjungimo valdymas Taip

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos