Gaminio informacija

Bruto svoris 0.29 kg
Grynasis svoris 0.23 kg
EAN 5702420087115

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 45 °C
Aprašymas Baterijomis maitinamas elektroninis programuojamas kambario termostatas, siūlantis iki šešių laiko ir temperatūros pokyčių per dieną.
Su įmontuotu jutikliu ir aptarnavimo intervalų laikmačiu.
Apsauga nuo užšalimo Taip
Apšviestas ekranas Ne
Aukštis [mm] 88 mm
Automatinis vasaros laikas Taip
Baterijos sekimo indikatorius Taip
Baterijos tipas 2 x AA šarminės baterijos
Design Standard EN 60730-2-9
Gamykloje nustatytas kalendorius, laikrodis Taip
Gamykloje nustatytos programos Taip
Grafiko tipas 5/2 dienos, 24 val.
Gylis [mm] 28 mm
Indukcinė išvesties relės srovė [A] 1 A
Išjungimas Taip
Jungiklio tipas SPDT
Laiko rodymas AM/PM arba 24 val. rodymas
Nominali impulso įtampa [kV] 2.5 kV
Nuotolnio jutiklio parinktis Ne
On/Off moduliuojantis valdymas Taip
Optimalios pradžios valdymas Taip
Pasirenkama °C arba °F Taip
Perreguliavimo funkcija Taip
Plotis [mm] 110 mm
Pradžios atidėjimo reguliavimas Taip
Priežiūros intervalo laikmatis Ne
Produktų grupė Programuojami kambario termostatai
Programuojamo išjungimo funkcija Taip
Rodo laiką arba temperatūrą Taip
Rutulio kietumo bandymas [°C] 75 °C
Taršos kontrolė 2 laipsniai
Temperatūra [°C] [Maks.] 30 °C
Temperatūra [°C] [Min.] 5 °C
Temperatūros tikslumas ±1°C
Termostato režimas Taip
Terpė A
Tiekimo tipas Baterijos
Tipas TP5000
Varžinė išvesties relės srovė [A] 3 A
Įjungimai / išjungimai per dieną 6
Įjungimo / išjungimo valdymas Taip
Įmontuotas jutiklis Taip

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality