Programuojami kambario termostatai, TPOne, On/Off moduliuojantis valdymas, Grafiko tipas: 7 dienos, 5/2 dienos, 24 val., Elementai termostatui + 230Vac imtuvui
Programuojami kambario termostatai, TPOne, On/Off moduliuojantis valdymas, Grafiko tipas: 7 dienos, 5/2 dienos, 24 val., Elementai termostatui + 230Vac imtuvui

087N7854

TPOne-RF + RX1-S, baterijomis maitinamas elektroninis programuojamas kambario termostatas ir vieno kanalo RF imtuvas

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.52 kg
Grynasis svoris 0.43 kg
EAN 5013567423316

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 45 °C
Aprašymas TPOne-RF + RX1-S, baterijomis maitinamas elektroninis programuojamas kambario termostatas ir vieno kanalo RF imtuvas
Apsauga nuo užšalimo Taip
Apšviestas ekranas Taip
Atostogų funkcija Taip
Atsparumas ±15%
Aukštis [mm] 66 mm
Automatinis vasaros laikas Taip
Baterijos sekimo indikatorius Taip
Baterijos tipas 2 x AA šarminės baterijos
Dažnis [Hz] 50/60 Hz
Design Standard EN 60730-2-9
Gamykloje nustatytas kalendorius, laikrodis Ne
Gamykloje nustatytos programos Taip
Grafiko tipas 7 dienos, 5/2 dienos, 24 val.
Gylis [mm] 30 mm
Indukcinė išvesties relės srovė [A] 1 A
Išjungimas Taip
Jungiklio tipas SPDT
Laiko rodymas AM/PM arba 24 val. rodymas
Nominali impulso įtampa [kV] 2.5 kV
Nuotolnio jutiklio parinktis Taip
Optimalios pradžios valdymas Taip
Pasirenkama °C arba °F Taip
Perreguliavimo funkcija Taip
Plotis [mm] 155 mm
Pradžios atidėjimo reguliavimas Taip
Priežiūros intervalo laikmatis Taip
Produktų grupė Programuojami kambario termostatai
RF dažnis [MHz] 433.92 MHz
RF diapazonas [m] 30 m
Rodo laiką arba temperatūrą Taip
Rutulio kietumo bandymas [°C] 75 °C
Taršos kontrolė 2 laipsniai
Temperatūra [°C] [Maks.] 35 °C
Temperatūra [°C] [Min.] 5 °C
Temperatūros tikslumas ±1°C
Termostato režimas Taip
Terpė A
Tiekimo tipas Elementai termostatui + 230Vac imtuvui
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 230 V
Tipas TPOne
Valdymo tipas On/Off moduliuojantis valdymas
Varžinė išvesties relės srovė [A] 3 A
Įjungimai / išjungimai per dieną 6
Įjungimo / išjungimo valdymas Taip
Įmontuotas jutiklis Taip

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality