Gaminio informacija

Bruto svoris 0.22 kg
Grynasis svoris 0.22 kg
EAN 5013567422142

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 45 °C
Apsauga nuo užšalimo Taip
Apšviestas ekranas Taip
Atminties atsarginė kopija Taip
Aukštis [mm] 84 mm
Aušinimo parinktis Taip
Baterijos tipas 2 x AA šarminės baterijos
Būsenos indikatorius Taip
Design Standard EN 60730-2-9
Gylis [mm] 35 mm
On/Off moduliuojantis valdymas Taip
Pasirenkama °C arba °F Taip
Pasirinktinis kompresoriaus laiko atidėjimas Taip
Perjungimo skirtumas [°C] [Maks.] 1 °C
Plotis [mm] 84 mm
Produktų grupė RET kambario termostatai
RF dažnis [MHz] 433.92 MHz
RF diapazonas [m] 30 m
Rutulio kietumo bandymas [°C] 75 °C
Taršos kontrolė 2 laipsniai
Temperatūra [°C] [Maks.] 30 °C
Temperatūra [°C] [Min.] 5 °C
Temperatūros diapazonas (aušinimas) [°C] [Maks.] 52 °C
Temperatūros diapazonas (aušinimas) [°C] [Min.] 52 °C
Temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] 30 °C
Temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] 5 °C
Temperatūros tikslumas ±1°C
Terpė A
Tiekimo tipas Baterijos
Tipas RET2000
Įjungimo / išjungimo valdymas Taip

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality