087N1196
RMT24, elektromechaninis kambario termostatas su akseleratoriumi, naudojamas 24 V sistemoje su SPDT tipo kontaktu
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
RMT24, elektromechaninis kambario termostatas su akseleratoriumi, naudojamas 24 V sistemoje su SPDT tipo kontaktu
Bruto svoris | 0.142 Kg |
Grynasis svoris | 0.137 Kg |
Volume | 0.325 Liter |
EAN | 5702420019024 |
Bruto svoris | 0.142 Kg |
Grynasis svoris | 0.137 Kg |
Volume | 0.325 Liter |
EAN | 5702420019024 |
Akseleratorius | Taip |
Aukštis [mm] | 80 mm |
Description | RMT24, elektromechaninis kambario termostatas su akseleratoriumi, naudojamas 24 V sistemoje su SPDT tipo kontaktu |
Gaminio etiketė | Yes |
Garantija [Metai] | 2 |
Gylis [mm] | 40 mm |
Indukcinė išvesties relės srovė [A] | 4 A |
Jungiklio tipas | SPDT |
Naktinis nustatymas | Ne |
Perjungimo skirtumas [°C] [Maks.] | 1 °C |
Plotis [mm] | 80 mm |
Produkto aprašymas | RMT-24 R.THERM. |
Produktų grupė | Electro mechanical room thermostat |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Temperatūra [°C] [Maks.] | 30 °C |
Temperatūra [°C] [Min.] | 8 °C |
Terpė | A |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
Tipas | RMT24 |
Varžinė išvesties relės srovė [A] | 10 A |
Įmontuotas termometras | Ne |
Akseleratorius | Taip |
Aukštis [mm] | 80 mm |
Description | RMT24, elektromechaninis kambario termostatas su akseleratoriumi, naudojamas 24 V sistemoje su SPDT tipo kontaktu |
Gaminio etiketė | Yes |
Garantija [Metai] | 2 |
Gylis [mm] | 40 mm |
Indukcinė išvesties relės srovė [A] | 4 A |
Jungiklio tipas | SPDT |
Naktinis nustatymas | Ne |
Perjungimo skirtumas [°C] [Maks.] | 1 °C |
Plotis [mm] | 80 mm |
Produkto aprašymas | RMT-24 R.THERM. |
Produktų grupė | Electro mechanical room thermostat |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Temperatūra [°C] [Maks.] | 30 °C |
Temperatūra [°C] [Min.] | 8 °C |
Terpė | A |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
Tipas | RMT24 |
Varžinė išvesties relės srovė [A] | 10 A |
Įmontuotas termometras | Ne |