Gaminio informacija

Bruto svoris 0.22 kg
Grynasis svoris 0.14 kg
EAN 5710104012988

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Aprašymas ECA 30
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė IP20
Energijos suvartojimas [W] 1 W
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] 70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] -40 °C
Magistralinio kabelio ilgis [m] 20 m
Montavimo versija Vertikaliai, ant sienos arba plokštės nišoje
Produktų grupė Pried. – elektroniniai reg.
Tipas ECA 30
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] 70 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] -40 °C
Tvirtinimo standartas CE žymėjimas
EMC direktyva: 2004/108/EB
Emisija: EN 61000-6-3:2007
Atsparumas: EN 61000-6-1:2007
LVD direktyva 2006/95/EB

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality