ESMU-250, Pt 1000, Nerūdijantis plienas

087B1183

ESMU-250, Pt 1000 panardinamas jutiklis, 250 mm, nerudijantis plienas

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.144 Kg
Grynasis svoris 0.146 Kg
Volume 0.401 Liter
EAN 5702421064542

 

Apsaugos nuo išorės poveikio klasė IP54
Description ESMU-250, Pt 1000 panardinamas jutiklis, 250 mm, nerudijantis plienas
Elektrinių prijungimų gnybtai Gnybto kištukas dviems galvos laidams, PG9 kabelio įvestis pateikiami su produktu
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gaminio etiketė Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Korpuso medžiaga Nerūdijantysis plienas, AISI 316
Laiko konstanta 2 s (vanduo), 7 s (oras)
Medžiaga Nerūdijantis plienas
Montavimo versija G1/2A poveržlė (pateikiama su produktu)
Nominalus slėgis [bar] 25 bar
Produktų grupė Sensors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Temperatūros jutiklio ilgis [mm] 250 mm
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] 6 mm
Temperatūros jutiklių tipas Pt 1000
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 140 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Tipas ESMU-250

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality