3 padėčių variklio valdymo išėjimų skaičius |
3 |
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.] |
65 % |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] |
55 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] |
0 °C |
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė |
IP41 |
Bendrosios funkcijos |
Aliarmo funkcijos Cirkuliacinio siurblio mankštinimas Reguliavimo vožtuvo mankštinimas Išorinis perrašymo įrenginys Apsauga nuo užšalimo Atostogų programa Valdantysis / valdomasis tinklas Variklio apsauga Nuotolinio valdymo pultas |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
ECL COMFORT 310B/230 V |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Energijos suvartojimas [W] |
5 W |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jutiklio kabelio ilgis [m] |
200 mm |
Jutiklių įėjimų skaičius |
10 vnt. |
Komforto laikotarpių per dieną skaičius |
3 |
KV akumuliacinės talpos kontūrų skaičius |
1 |
KV buitinėms reikmėms kontūrų skaičius |
2 |
KV funkcijos |
Antibakterinė programa Automatinis derinimas Grąžinamo srauto temperatūros poveikis |
Laiko jungiklio atsarginis maitinimas [h] |
72 h |
Laiko jungiklio tipas |
Savaitė |
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] |
70 °C |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] |
-40 °C |
Patvirtinimas |
CE |
Pavaros išėjimo apkrova [VA] |
15 VA |
Produktų grupė |
Electronic controllers |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Relės išėjimo indukcinė apkrova [A] |
2 A |
Relės išėjimo ominė apkrova [A] |
4 A |
Relės išėjimo įtampa [V] AC |
230 V |
Relės išėjimų skaičius |
6 |
Ryšiai |
ECL 485 Bus (negalvaniškai izoliuotas) M-Bus Modbus (galvaniškai izoliuotas) |
SCIP dokumentacijos Nr. |
ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171 |
Sensor cable length [m] |
200 m |
Siurblių skaičius |
5 |
Skaitmeninių įvesčių tipas |
12 V galimas pakėlimas |
Skaitmeninių įėjimų skaičius |
4 |
Taikymo šaltiniai |
Pagal ECL taikymo raktą |
Temperatūros jutiklių tipas |
Pt 1000, konfigūruojama įvestis |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė |
230 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] |
244 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] |
207 V |
Tiekimo įtampos dažnis [Hz] |
50 Hz |
Tipas |
ECL Comfort 310 |
Tvirtinimo standartas |
EMC direktyva: 2004/108/EB Emisija: EN 61000-6-3:2007 EN 60730 Atsparumas: EN 61000-6-1:2007 LVD direktyva 2006/95/EB |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Šildymo kontūrų skaičius |
3 |
Šildymo kreivės nustatymas šildymo kontūrui |
6 padėčių Nuolydis |