Gaminio informacija

Bruto svoris 0.191 Kg
Grynasis svoris 0.189 Kg
Volume 0.745 Liter
EAN 5703466209721

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 85 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] -40 °C
China RoHS compliance Yes
Description DC-PSU, 24 V/24 W
DIN montavimas Taip
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Ekranas (Taip / ne) Ne
Elemento IP klasė 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garantija [Metai] 2
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Naudojama produktui DEVIreg™ 850
Pakuotės aukštis [mm] 92 mm
Pakuotės dalių kiekis 1
Pakuotės gylis [mm] 90 mm
Pakuotės plotis [mm] 90 mm
Patvirtinimas UkrTEST
CE
RoHS
Produktų grupė Accessories
Sertifikavimo įmonė UkrTEST
Taikymas Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 230 V
Tipas Thermostat accessories
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC KODAS 40101830
Warranty type 2-year product warranty

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality