Diskiniai uždoriai, SBFV-WW-WG, Sliekinė pavara, suvirinta

065H7615

Prekė nebeparduodama.

SBFV-WW WG PN25/dp16 DN450

Gaminio informacija

Bruto svoris 205 Kg
Grynasis svoris 205 Kg
Volume 211.37 Liter
EAN 5702428935746

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 50 %
Angų skaičius 2
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 110 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] -40 °C
Aukštis iki pavaros viršaus [mm] 550 mm
China RoHS compliance Out of scope
Darbinis sukimo momentas [Nm] 3270 N-m
Description SBFV-WW WG PN25/dp16 DN450
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungimo tipai suvirinta
Korpuso medžiaga Anglinis plienas EN 10028-2 P265 GH
Kvs reikšmės [m³/h] 8700 m³/h
Kūgio / balno sandarinimo medžiaga Nerūdijantysis plienas + PTFE
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] -40 °C
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Montavimo kryptis Visi
Nominalus slėgis [bar] 25 bar
Pavaros flanšo tipas F16
Pratekėjimo klasė [% Kvs] Pratekėjimo klasė A
Produktų grupė Butterfly valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Skersmuo [mm] 450 mm
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 16 bar
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Min.] 0 bar
Stiebo sandarinimo medžiaga PTFE / Grafitas / nerūdijantysis plienas / EPDM HT / vitonas
Sukimo kampas [°] 90 °
Suvirintų galų medžiaga Anglinis plienas EN 10028-2 P265 GH
Taikymas Šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.] 9
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 240 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] -20 °C
Tipas SBFV-WW-WG
Tvirtinimo standartas EN 10204 3.1
N 12266 P10-P11-P12 & F20
UK RoHS compliance Out of scope
Veikimas įjungta / išjungta
Veikimo tipas Sliekinė pavara
Vožtuvo disko medžiaga Anglinis plienas EN 10028-2 P265 GH
Vožtuvo korpuso medžiaga Anglinis plienas EN 10028-2 P265 GH
Vožtuvo stiebo medžiaga Nerūdijantysis plienas X17CrNi16-2

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality