Diskiniai uždoriai, SBFV-WW-WG, Sliekinė pavara, suvirinta

065H7614

Prekė nebeparduodama.

SBFV-WW WG PN25/dp16 DN400

Gaminio informacija

Bruto svoris 182.8 Kg
Grynasis svoris 167 Kg
Volume 298.451 Liter
EAN 5702428935739

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 50 %
Angų skaičius 2
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 110 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] -40 °C
Aukštis iki pavaros viršaus [mm] 530 mm
China RoHS compliance Out of scope
Darbinis sukimo momentas [Nm] 2450 N-m
Description SBFV-WW WG PN25/dp16 DN400
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gaminio etiketė Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungimo tipai suvirinta
Korpuso medžiaga Anglinis plienas EN 10028-2 P265 GH
Kvs reikšmės [m³/h] 6700 m³/h
Kūgio / balno sandarinimo medžiaga Nerūdijantysis plienas + PTFE
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] -40 °C
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Montavimo kryptis Visi
Nominalus slėgis [bar] 25 bar
Pavaros flanšo tipas F16
Pratekėjimo klasė [% Kvs] Pratekėjimo klasė A
Produktų grupė Butterfly valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Skersmuo [mm] 400 mm
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 16 bar
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Min.] 0 bar
Stiebo sandarinimo medžiaga PTFE / Grafitas / nerūdijantysis plienas / EPDM HT / vitonas
Sukimo kampas [°] 90 °
Suvirintų galų medžiaga Anglinis plienas EN 10028-2 P265 GH
Taikymas Šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.] 9
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 240 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] -20 °C
Tipas SBFV-WW-WG
Tvirtinimo standartas EN 10204 3.1
N 12266 P10-P11-P12 & F20
UK RoHS compliance Out of scope
Veikimas įjungta / išjungta
Veikimo tipas Sliekinė pavara
Vožtuvo disko medžiaga Anglinis plienas EN 10028-2 P265 GH
Vožtuvo korpuso medžiaga Anglinis plienas EN 10028-2 P265 GH
Vožtuvo stiebo medžiaga Nerūdijantysis plienas X17CrNi16-2

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality