Diskiniai uždoriai, SBFV-FF-WG, Sliekinė pavara, Flanšas
065H7629
Prekė nebeparduodama.
SBFV-FF WG PN16/dp16 DN400
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
SBFV-FF WG PN16/dp16 DN400
Bruto svoris | 246 Kg |
Grynasis svoris | 246 Kg |
Volume | 152.57 Liter |
EAN | 5702428935876 |
Bruto svoris | 246 Kg |
Grynasis svoris | 246 Kg |
Volume | 152.57 Liter |
EAN | 5702428935876 |
Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
Angų skaičius | 2 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 110 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -40 °C |
Aukštis iki pavaros viršaus [mm] | 530 mm |
Darbinis sukimo momentas [Nm] | 2450 N-m |
Description | SBFV-FF WG PN16/dp16 DN400 |
Flanšų medžiaga | Anglinis plienas EN 10028-2 P265 GH |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungimo tipai | Flanšas |
Korpuso medžiaga | Anglinis plienas EN 10028-2 P265 GH |
Kvs reikšmės [m³/h] | 6700 m³/h |
Kūgio / balno sandarinimo medžiaga | Nerūdijantysis plienas + PTFE |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -40 °C |
Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
Montavimo kryptis | Visi |
Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
Pavaros flanšo tipas | F16 |
Pratekėjimo klasė [% Kvs] | Pratekėjimo klasė A |
Produktų grupė | Butterfly valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Skersmuo [mm] | 400 mm |
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 16 bar |
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Min.] | 0 bar |
Stiebo sandarinimo medžiaga | PTFE / Grafitas / nerūdijantysis plienas / EPDM HT / vitonas |
Sukimo kampas [°] | 90 ° |
Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
Terpės pH [Maks.] | 9 |
Terpės pH [Min.] | 7 |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 240 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
Tipas | SBFV-FF-WG |
Tvirtinimo standartas |
EN 10204 3.1 N 12266 P10-P11-P12 & F20 |
Veikimas | įjungta / išjungta |
Veikimo tipas | Sliekinė pavara |
Vožtuvo disko medžiaga | Anglinis plienas EN 10028-2 P265 GH |
Vožtuvo korpuso medžiaga | Anglinis plienas EN 10028-2 P265 GH |
Vožtuvo stiebo medžiaga | Nerūdijantysis plienas X17CrNi16-2 |
Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
Angų skaičius | 2 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 110 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -40 °C |
Aukštis iki pavaros viršaus [mm] | 530 mm |
Darbinis sukimo momentas [Nm] | 2450 N-m |
Description | SBFV-FF WG PN16/dp16 DN400 |
Flanšų medžiaga | Anglinis plienas EN 10028-2 P265 GH |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungimo tipai | Flanšas |
Korpuso medžiaga | Anglinis plienas EN 10028-2 P265 GH |
Kvs reikšmės [m³/h] | 6700 m³/h |
Kūgio / balno sandarinimo medžiaga | Nerūdijantysis plienas + PTFE |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -40 °C |
Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
Montavimo kryptis | Visi |
Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
Pavaros flanšo tipas | F16 |
Pratekėjimo klasė [% Kvs] | Pratekėjimo klasė A |
Produktų grupė | Butterfly valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Skersmuo [mm] | 400 mm |
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 16 bar |
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Min.] | 0 bar |
Stiebo sandarinimo medžiaga | PTFE / Grafitas / nerūdijantysis plienas / EPDM HT / vitonas |
Sukimo kampas [°] | 90 ° |
Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
Terpės pH [Maks.] | 9 |
Terpės pH [Min.] | 7 |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 240 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
Tipas | SBFV-FF-WG |
Tvirtinimo standartas |
EN 10204 3.1 N 12266 P10-P11-P12 & F20 |
Veikimas | įjungta / išjungta |
Veikimo tipas | Sliekinė pavara |
Vožtuvo disko medžiaga | Anglinis plienas EN 10028-2 P265 GH |
Vožtuvo korpuso medžiaga | Anglinis plienas EN 10028-2 P265 GH |
Vožtuvo stiebo medžiaga | Nerūdijantysis plienas X17CrNi16-2 |