Elektrinės pavaros, El.pavara AUMA SBFV DN300-350
Elektrinės pavaros, El.pavara AUMA SBFV DN300-350

065B8261

El.pavara AUMA SBFV DN300-350

Gaminio informacija

Bruto svoris 46 kg
Grynasis svoris 44 kg
EAN 5702428947695

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 80 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] -40 °C
Aprašymas El.pavara AUMA SBFV DN300-350
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė IP68
Darbinis sukimo momentas [Nm] 2400 Nm
Dažnis [Hz] 50 Hz
Grįžtamasis padėties ryšys pagal specialų užsakymą
Jungimo tipai Pavaros flanšas
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] 80 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] -40 °C
Montavimo kryptis Visi
Padėties indikatorius Taip
Pavaros flanšo tipas F14
Produktų grupė Diskinių uždorių priedai
Sukimo kampas [°] 90 °
Taikymas Šildymas ir aušinimas
Terminės apsaugos išjungimas Taip
Tipas Electrical actuator SBFV
Tvirtinimo standartas EN ISO 5211
EN 60259
Veikimas įjungta / išjungta
Veikimo tipas elektrinis / rankinis

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality