Gaminio informacija

Bruto svoris 30.25 kg
Grynasis svoris 25.6 kg
EAN 5702428965293

 

Aprašymas VFY-WHPN16DN300CI/SS/EPDM
Darbinis sukimo momentas [Nm] 430 Nm
Jungimo tipai Vaflis
Nominalus slėgis [bar] 16 bar
Produktų grupė Diskiniai uždoriai
Skersmuo [mm] [Maks.] 300 mm
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 130 °C
Tipas VFY-WH
Veikimas įjungta / išjungta

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality