Diskiniai uždoriai, VFY-WH, Vaflis
065B7337
VFY-WHPN16DN250CI/SS/EPDM
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
VFY-WHPN16DN250CI/SS/EPDM
Bruto svoris | 20.4 kg |
Grynasis svoris | 20.37 kg |
EAN | 5702428965286 |
Bruto svoris | 20.4 kg |
Grynasis svoris | 20.37 kg |
EAN | 5702428965286 |
Aprašymas | VFY-WHPN16DN250CI/SS/EPDM |
Darbinis sukimo momentas [Nm] | 280 Nm |
Jungimo tipai | Vaflis |
Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
Produktų grupė | Diskiniai uždoriai |
Skersmuo [mm] [Maks.] | 250 mm |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
Tipas | VFY-WH |
Veikimas | įjungta / išjungta |
Aprašymas | VFY-WHPN16DN250CI/SS/EPDM |
Darbinis sukimo momentas [Nm] | 280 Nm |
Jungimo tipai | Vaflis |
Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
Produktų grupė | Diskiniai uždoriai |
Skersmuo [mm] [Maks.] | 250 mm |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
Tipas | VFY-WH |
Veikimas | įjungta / išjungta |