Diskiniai uždoriai, VFY-WA, Elektrinė pavara, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Su kreipiančiosiomis auselėmis
082G7351
VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V
Bruto svoris | 3.564 Kg |
Grynasis svoris | 2.935 Kg |
Volume | 27.465 Liter |
EAN | 5702421536391 |
Bruto svoris | 3.564 Kg |
Grynasis svoris | 2.935 Kg |
Volume | 27.465 Liter |
EAN | 5702421536391 |
Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
Alternatyvi terpė 2 | Cirkuliacinis vanduo |
Angų skaičius | 2 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė | IP66 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Darbinis sukimo momentas [Nm] | 20 N-m |
Dažnis [Hz] | 50/60 |
Description | VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V |
Energijos suvartojimas [W] | 15 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flanšų medžiaga | Ketus EN GJL 250 (DIN GG25) |
Gaminio etiketė | Yes |
Grįžtamasis padėties ryšys | Ne |
Ilgis [mm] | 32 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungimo tipai | Su kreipiančiosiomis auselėmis |
Korpuso medžiaga | Ketus EN GJL 250 (DIN GG25) |
Kvs reikšmės [m³/h] | 62 m³/h |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
Montavimo kryptis | išskyrus viršutinę ribą |
Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
Patvirtinimas | CE |
Pavaros flanšo tipas | F05 |
Pratekėjimo klasė [% Kvs] | Pratekėjimo klasė A |
Produktų grupė | Butterfly valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Saugos funkcija | Ne |
Skersmuo [mm] | 1 mm |
Skersmuo [mm] [Maks.] | 32 mm |
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 16 bar |
Stiebo sandarinimo medžiaga | Nitrilas / Vitonas / Cinkuotas S. + PTFE |
Sukimo kampas [°] | 90 ° |
Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
Terpės pH [Maks.] | 10 |
Terpės pH [Min.] | 7 |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
Tipas | VFY-WA |
Tvirtinimo standartas | PED 97/23/CE, EN 12266-1, klasė A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veikimas | įjungta / išjungta |
Veikimo tipas | Elektrinė pavara |
Vožtuvo disko medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
Vožtuvo korpuso medžiaga | Ketus EN GJL 250 (DIN GG25) |
Vožtuvo stiebo medžiaga | Nerūdijantysis plienas, AISI 420 |
Vožtuvo tipas | Koncentrinis dizainas |
Vožtuvo įdėklo medžiaga | EPDM |
Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
Alternatyvi terpė 2 | Cirkuliacinis vanduo |
Angų skaičius | 2 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė | IP66 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Darbinis sukimo momentas [Nm] | 20 N-m |
Dažnis [Hz] | 50/60 |
Description | VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V |
Energijos suvartojimas [W] | 15 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flanšų medžiaga | Ketus EN GJL 250 (DIN GG25) |
Gaminio etiketė | Yes |
Grįžtamasis padėties ryšys | Ne |
Ilgis [mm] | 32 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungimo tipai | Su kreipiančiosiomis auselėmis |
Korpuso medžiaga | Ketus EN GJL 250 (DIN GG25) |
Kvs reikšmės [m³/h] | 62 m³/h |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
Montavimo kryptis | išskyrus viršutinę ribą |
Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
Patvirtinimas | CE |
Pavaros flanšo tipas | F05 |
Pratekėjimo klasė [% Kvs] | Pratekėjimo klasė A |
Produktų grupė | Butterfly valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Saugos funkcija | Ne |
Skersmuo [mm] | 1 mm |
Skersmuo [mm] [Maks.] | 32 mm |
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 16 bar |
Stiebo sandarinimo medžiaga | Nitrilas / Vitonas / Cinkuotas S. + PTFE |
Sukimo kampas [°] | 90 ° |
Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
Terpės pH [Maks.] | 10 |
Terpės pH [Min.] | 7 |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
Tipas | VFY-WA |
Tvirtinimo standartas | PED 97/23/CE, EN 12266-1, klasė A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veikimas | įjungta / išjungta |
Veikimo tipas | Elektrinė pavara |
Vožtuvo disko medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
Vožtuvo korpuso medžiaga | Ketus EN GJL 250 (DIN GG25) |
Vožtuvo stiebo medžiaga | Nerūdijantysis plienas, AISI 420 |
Vožtuvo tipas | Koncentrinis dizainas |
Vožtuvo įdėklo medžiaga | EPDM |