Fotoelementų įrenginiai, LD, Jautris: Įprastinis (juodas), Kabelio ilgis [mm]: 500, Korpusas: Standartinis
Fotoelementų įrenginiai, LD, Jautris: Įprastinis (juodas), Kabelio ilgis [mm]: 500, Korpusas: Standartinis

057H7107

LD TIPO FOTOELEMENTAS (10 X 5 VNT. PAKETAS)

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.03 kg
Grynasis svoris 0.02 kg
EAN 5702425157615

 

Aprašymas LD TIPO FOTOELEMENTAS (10 X 5 VNT. PAKETAS)
Dalių kiekis pakuotė formate 5 pc
Jautris Įprastinis (juodas)
Kabelio ilgis [mm] 500 mm
Korpusas Standartinis
Korpuso ilgis [mm] 50 mm
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Produktų grupė Fotoelementų įrenginiai
Tipas LD

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality