MSV-F2, DN 200, PN 16, Flanšas
003Z1067
MSV-F2 DN 200 su bandomosiomis aklėmis PN16, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
MSV-F2 DN 200 su bandomosiomis aklėmis PN16, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
Bruto svoris | 229.5 kg |
Grynasis svoris | 199 kg |
EAN | 5702421551448 |
Bruto svoris | 229.5 kg |
Grynasis svoris | 199 kg |
EAN | 5702421551448 |
Aprašymas | MSV-F2 DN 200 su bandomosiomis aklėmis PN16, rankinis išankstinio nustatymo ventilis |
Bandomosios aklės | Su bandomosiomis aklėmis |
Išleidimo funkcija | Ne |
Jungimo tipai | Flanšas |
Kvs reikšmės [m³/h] | 685.6 m³/h |
Nustatymo skalė | Taip |
Produktų grupė | Rankinis balansavimas |
Slėgio klasė | PN 16 |
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.] | 150 kPa |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
Tipas | MSV-F2 |
Uždarymo funkcija | Taip |
Vožtuvo dydis | DN 200 |
Vožtuvo korpuso medžiaga | Ketus (EN-GJL-250) |
Aprašymas | MSV-F2 DN 200 su bandomosiomis aklėmis PN16, rankinis išankstinio nustatymo ventilis |
Bandomosios aklės | Su bandomosiomis aklėmis |
Išleidimo funkcija | Ne |
Jungimo tipai | Flanšas |
Kvs reikšmės [m³/h] | 685.6 m³/h |
Nustatymo skalė | Taip |
Produktų grupė | Rankinis balansavimas |
Slėgio klasė | PN 16 |
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.] | 150 kPa |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
Tipas | MSV-F2 |
Uždarymo funkcija | Taip |
Vožtuvo dydis | DN 200 |
Vožtuvo korpuso medžiaga | Ketus (EN-GJL-250) |