CCR2+
003Z3851
CCR2+ reguliatorius, dezinfekavimo proceso reguliavimas ir temperatūros registravimas
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
CCR2+ reguliatorius, dezinfekavimo proceso reguliavimas ir temperatūros registravimas
Bruto svoris | 0.44 kg |
Grynasis svoris | 0.3 kg |
EAN | 5702428512718 |
Bruto svoris | 0.44 kg |
Grynasis svoris | 0.3 kg |
EAN | 5702428512718 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
Aprašymas | CCR2+ reguliatorius, dezinfekavimo proceso reguliavimas ir temperatūros registravimas |
Duomenų ryšio protokolai |
Modbus RTU RS485 Modbus TCP/IP |
Energijos suvartojimas (budėjimo režimu) [W] | 10 W |
IP protection class | IP 20 |
Montavimas | 35 mm DIN laikiklis |
Produktų grupė | Karšto vandens balansavimas |
Tiekiama įtampa [V] DC | 24 V |
Tipas | CCR2+ |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
Aprašymas | CCR2+ reguliatorius, dezinfekavimo proceso reguliavimas ir temperatūros registravimas |
Duomenų ryšio protokolai |
Modbus RTU RS485 Modbus TCP/IP |
Energijos suvartojimas (budėjimo režimu) [W] | 10 W |
IP protection class | IP 20 |
Montavimas | 35 mm DIN laikiklis |
Produktų grupė | Karšto vandens balansavimas |
Tiekiama įtampa [V] DC | 24 V |
Tipas | CCR2+ |