CCR+

003Z3852

CCR+ praplėtimo modulis, skirtas CCR2+/CCR3+  sistemos praplėtimui, +16 įėjimų / išėjimų

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.304 Kg
Grynasis svoris 0.2 Kg
Volume 2.176 Liter
EAN 5702428512985

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Description CCR+ praplėtimo modulis, skirtas CCR2+/CCR3+  sistemos praplėtimui, +16 įėjimų / išėjimų
Energijos suvartojimas (budėjimo režimu) [W] 3 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Gaminio etiketė Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP 20
Montavimas 35 mm DIN laikiklis
Produktų grupė Hot water balancing
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tiekiama įtampa [V] DC 24 V
Tipas CCR+
Valdomų stovų skaičius (bazinis) 16

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality