Sono 3500CT

Rodo 57 produktą(us)

Energijos skaitikliai, SONO 3500CT, 125 mm, qp [m³/h]: 200.0, Šildymas ir aušinimas, maitinimo blokas, 2 impulsų išėjimas

Debitomatis energijos tiekimo tinklams

Energijos skaitikliai, SONO 3500CT, 150 mm, qp [m³/h]: 300.0, Šildymas ir aušinimas, maitinimo blokas, 2 impulsų išėjimas

Debitomatis energijos tiekimo tinklams

Energijos skaitikliai, SONO 3500CT, 200 mm, qp [m³/h]: 500.0, Šildymas ir aušinimas, maitinimo blokas, 2 impulsų išėjimas

Debitomatis energijos tiekimo tinklams

Energijos skaitikliai, SONO 3500CT, 250 mm, qp [m³/h]: 800.0, Šildymas ir aušinimas, maitinimo blokas, 2 impulsų išėjimas

Debitomatis energijos tiekimo tinklams

Energijos skaitikliai, SONO 3500CT, 300 mm, qp [m³/h]: 1120.0, Šildymas ir aušinimas, maitinimo blokas, 2 impulsų išėjimas

Debitomatis energijos tiekimo tinklams

Vaizdas: