Energijos skaitikliai, SonoSafe 10, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Šildymas, 1 A tipo baterija
014U0018
Šilumos skaitikliai komercinei apskaitai gyvenamosioms patalpoms
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Šilumos skaitikliai komercinei apskaitai gyvenamosioms patalpoms
Bruto svoris | 1.29 Kg |
Grynasis svoris | 1.1 Kg |
Volume | 3.666 Liter |
EAN | 5702425127311 |
Bruto svoris | 1.29 Kg |
Grynasis svoris | 1.1 Kg |
Volume | 3.666 Liter |
EAN | 5702425127311 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.018 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais] | 16 m. |
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.] | 95 % |
Aplinkos klasė | E1 / M2 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 5 °C |
Apsaugos klasės skaičiuotuvas | IP65 |
Baterijų kiek. | 1 |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Šilumos skaitikliai komercinei apskaitai gyvenamosioms patalpoms |
Dinaminis intervalas | 1:100 |
Ekrano tipas | LCD |
Energijos vnt. | kWh (be skaičių po kablelio) |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Ilgis [mm] | 160 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integruotas ryšys | No integrated communication |
IP protection class | IP65 |
Jungimo tipai | Sriegis |
Kabelio ilgis nuo skaičiuotuvo iki srauto jutiklio [m] | 0.5 m |
Kabelio izoliacinė medžiaga | PVC be halogenų |
Korpuso spalva | RAL 9010 balta |
Kvs reikšmės [m³/h] | 9.71 m³/h |
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -25 °C |
Maitinimo įtampos tipas | 1 A tipo baterija |
Medžiaga, esanti sąlytyje su terpe | Žalvarinis jutiklis |
Montavimas | Tiekimas |
Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
Paleidimo įrankis | SonoApp |
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Maks.] | 95 °C |
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Min.] | 5 °C |
Produktų grupė | Energy meters |
qc [m³/h] | 0.007 m³/h |
qi [m³/h] | 0.035 m³/h |
qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
qs [m³/h] | 7 m³/h |
qss [m³/h] | 7.7 m³/h |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Ultrasonic Pathfinder |
SCIP dokumentacijos Nr. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
Sertifikuojanti įstaiga | Force Certification |
Skersmuo [mm] | 25 mm |
Srauto matavimo principas | Ultragarsinė |
Sujungimo matmenys | G 1 1/4 B |
Sąsajos modulio 1 lizdas | No interface module |
Taikymas | Šildymas |
Temperatūros jutiklio kabelio ilgis [m] | 1.5 m |
Temperatūros jutiklio patvirtinta temperatūra [°C] [Maks.] | 105 °C |
Temperatūros jutiklio patvirtinta temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 5.2 mm |
Temperatūros jutiklių tipas | Pt 1000 |
Temperatūrų skirtumo ribos (apskaita) [K] [Maks.] | 90 K |
Temperatūrų skirtumo ribos (apskaita) [K] [Min.] | 3 K |
Terpė | Šildymo sistema pagal VDI 2035 |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 5 °C |
Tiekiama įtampa [V] DC | 4 V |
Tikslumo standartas | 2 klasė pagal EN1434 |
Tipas | SonoSafe 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Weight per battery | 18 g |
Žurnalo saugojimo intervalas [mėn.] | 1 mėn. |
Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.] | 24 mėn. |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.018 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais] | 16 m. |
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.] | 95 % |
Aplinkos klasė | E1 / M2 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 5 °C |
Apsaugos klasės skaičiuotuvas | IP65 |
Baterijų kiek. | 1 |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Šilumos skaitikliai komercinei apskaitai gyvenamosioms patalpoms |
Dinaminis intervalas | 1:100 |
Ekrano tipas | LCD |
Energijos vnt. | kWh (be skaičių po kablelio) |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Ilgis [mm] | 160 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integruotas ryšys | No integrated communication |
IP protection class | IP65 |
Jungimo tipai | Sriegis |
Kabelio ilgis nuo skaičiuotuvo iki srauto jutiklio [m] | 0.5 m |
Kabelio izoliacinė medžiaga | PVC be halogenų |
Korpuso spalva | RAL 9010 balta |
Kvs reikšmės [m³/h] | 9.71 m³/h |
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -25 °C |
Maitinimo įtampos tipas | 1 A tipo baterija |
Medžiaga, esanti sąlytyje su terpe | Žalvarinis jutiklis |
Montavimas | Tiekimas |
Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
Paleidimo įrankis | SonoApp |
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Maks.] | 95 °C |
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Min.] | 5 °C |
Produktų grupė | Energy meters |
qc [m³/h] | 0.007 m³/h |
qi [m³/h] | 0.035 m³/h |
qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
qs [m³/h] | 7 m³/h |
qss [m³/h] | 7.7 m³/h |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Ultrasonic Pathfinder |
SCIP dokumentacijos Nr. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
Sertifikuojanti įstaiga | Force Certification |
Skersmuo [mm] | 25 mm |
Srauto matavimo principas | Ultragarsinė |
Sujungimo matmenys | G 1 1/4 B |
Sąsajos modulio 1 lizdas | No interface module |
Taikymas | Šildymas |
Temperatūros jutiklio kabelio ilgis [m] | 1.5 m |
Temperatūros jutiklio patvirtinta temperatūra [°C] [Maks.] | 105 °C |
Temperatūros jutiklio patvirtinta temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 5.2 mm |
Temperatūros jutiklių tipas | Pt 1000 |
Temperatūrų skirtumo ribos (apskaita) [K] [Maks.] | 90 K |
Temperatūrų skirtumo ribos (apskaita) [K] [Min.] | 3 K |
Terpė | Šildymo sistema pagal VDI 2035 |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 5 °C |
Tiekiama įtampa [V] DC | 4 V |
Tikslumo standartas | 2 klasė pagal EN1434 |
Tipas | SonoSafe 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Weight per battery | 18 g |
Žurnalo saugojimo intervalas [mėn.] | 1 mėn. |
Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.] | 24 mėn. |