XG20L-2, 1.4404/EPDM specialus plokštelių komplektas
XG20L-2, 1.4404/EPDM specialus plokštelių komplektas

004B2969

Šios prekės nėra parduotuvėje. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
Klientų aptarnavimo centras

XG20L-2, 1.4404/EPDM specialus plokštelių komplektas

Gaminio informacija

Bruto svoris 2.67 kg
Grynasis svoris 2.5 kg
EAN 5702421903186

 

1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] 16 bar
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] 16 bar
Aprašymas XG20L-2, 1.4404/EPDM specialus plokštelių komplektas
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] 150 °C
Darbinė temperatūra [°C] [Min.] -10 °C
Pakuotės aukštis [mm] 800 mm
Pakuotės gylis [mm] 1257 mm
Pakuotės plotis [mm] 1500 mm
Plokštelės ilgis [mm] 750 mm
Plokštelės medžiaga 1.4404
Plokštelės tipas L
Plokštelės šablono tipas „Žuvies kaulo“ rievėtumas
Produktų grupė Priedai – HEX
Sudėtis priekinė plokštelė, galinė plokštelė, vidurinė plokštelė ir atitinkamos tarpinės
Tarpinės medžiaga EPDM
Tarpinės tvirtinimas gnybtas
Tinka XG20L
Tipas Tarpinės ir plokštelės

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality