XG20H plokštelės, I pakuotė 10 vnt.
XG20H plokštelės, I pakuotė 10 vnt.

004B6939

Šios prekės nėra parduotuvėje. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
Klientų aptarnavimo centras

XG20H plokštelės, I pakuotė 10 vnt.

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.68 kg
Grynasis svoris 0.68 kg
EAN 5702421901908

 

1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] 16 bar
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] 16 bar
Aprašymas XG20H plokštelės, I pakuotė 10 vnt.
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] 150 °C
Darbinė temperatūra [°C] [Min.] -10 °C
Pakuotės aukštis [mm] 800 mm
Pakuotės gylis [mm] 1212 mm
Pakuotės plotis [mm] 1200 mm
Plokštelės ilgis [mm] 750 mm
Plokštelės medžiaga 1.4404
Plokštelės tipas H
Plokštelės šablono tipas „Žuvies kaulo“ rievėtumas
Produktų grupė Priedai – HEX
Sudėtis I pakuotė – 10 vnt.
Tinka XG20H
Tipas Tarpinės ir plokštelės

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality