Tarpinė XG30,  I pakuotė 10 vnt.
Tarpinė XG30, I pakuotė 10 vnt.

004B6933

Tarpinė XG30, I pakuotė 10 vnt.

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.12 kg
Grynasis svoris 0.12 kg
EAN 5702421901847

 

Aprašymas Tarpinė XG30, I pakuotė 10 vnt.
Pakuotės aukštis [mm] 800 mm
Pakuotės gylis [mm] 1212 mm
Pakuotės plotis [mm] 1200 mm
Produktų grupė Priedai – HEX
Sudėtis I pakuotė – 10 vnt.
Tarpinės medžiaga EPDM
Tarpinės tvirtinimas gnybtas
Tinka XG30
Tipas Tarpinės ir plokštelės

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality