Gaminio informacija

Bruto svoris 5.02 kg
Grynasis svoris 2.79 kg
EAN 5702421900949

 

Aprašymas XB70 montavimo laikikliai, pridedami prie šilumokaičio
Atstumas tarp montavimo angų [mm] 361 mm
Pakuotės aukštis [mm] 340 mm
Pakuotės gylis [mm] 210 mm
Pakuotės plotis [mm] 190 mm
Produktų grupė Priedai – HEX
Suitable for XB70
Tipas Laikikliai
Vertikali pagrindinė linija iki 1 pusės centrinės angos [mm] 203 mm
Vertikali pagrindinė linija iki 2 pusės centrinės angos [mm] 203 mm

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality