Laikikliai, XB10; XB20; XB30
004B2919
XB10 - 40 montavimo laikikliai
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
XB10 - 40 montavimo laikikliai
Bruto svoris | 2.16 kg |
Grynasis svoris | 2 kg |
EAN | 5702421900918 |
Bruto svoris | 2.16 kg |
Grynasis svoris | 2 kg |
EAN | 5702421900918 |
Aprašymas | XB10 - 40 montavimo laikikliai |
Atstumas tarp montavimo angų [mm] | 80 mm |
Pakuotės aukštis [mm] | 370 mm |
Pakuotės gylis [mm] | 552 mm |
Pakuotės plotis [mm] | 570 mm |
Produktų grupė | Priedai – HEX |
Suitable for |
XB10 XB20 XB30 |
Tipas | Laikikliai |
Vertikali pagrindinė linija iki 1 pusės centrinės angos [mm] | 180 mm |
Vertikali pagrindinė linija iki 2 pusės centrinės angos [mm] | 180 mm |
Aprašymas | XB10 - 40 montavimo laikikliai |
Atstumas tarp montavimo angų [mm] | 80 mm |
Pakuotės aukštis [mm] | 370 mm |
Pakuotės gylis [mm] | 552 mm |
Pakuotės plotis [mm] | 570 mm |
Produktų grupė | Priedai – HEX |
Suitable for |
XB10 XB20 XB30 |
Tipas | Laikikliai |
Vertikali pagrindinė linija iki 1 pusės centrinės angos [mm] | 180 mm |
Vertikali pagrindinė linija iki 2 pusės centrinės angos [mm] | 180 mm |