Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, XB20-1, Plokštelių skaičius: 20, 25 bar
Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, XB20-1, Plokštelių skaičius: 20, 25 bar

004B1210

Prekė nebeparduodama.

Litavimo medžiaga: Varis

Gaminio informacija

Bruto svoris 5.4 kg
Grynasis svoris 5.01 kg
EAN 5702421900130

 

1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] 25 bar
1 šono vertikali centrinė anga [mm] 285 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] 25 bar
2 pusės vertikali centrinė anga [mm] 285 mm
Bendras aukštis be kojų [mm] 350 mm
Bendras plotis [mm] 122 mm
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 1
Connection size 2 1
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Dalių kiekis pakuotė formate 1 vnt.
Gamintojo pavadinimas Redan
Horizontali centrinė anga [mm] 65 mm
Jungties standartas DIN ISO 228/1
Litavimo medžiaga Varis
Logo GOST Yes
Max press HEX prim bar 25 bar
Max press HEX sec bar 25 bar
Max temp HEX °C 180 °C
Min temp HEX °C -10 °C
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Pakopų skaičius 1
Patvirtinimas PED
PED kategorija Art. 4, par. 3
PED text HEX PED 97/23/EC Article 3.3
Plokštelių skaičius 20
Plokštelės medžiaga 1.4404
Primary volume l 0.54 L
Produkto pavadinimas Šilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produktų grupė Šilumokaičiai
Sec volume l 0.6 L
Skysčių grupė 2
TDS skyrius 4
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 180 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -10 °C
Tipas XB20-1
Volume per channel 1 [l] 0.06 L
Volume per channel 2 [l] 0.06 L

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos