Rutulinis išjungimo vožtuvas, GBC 16s H

009L5418

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 90, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Įėjimo dydis [mm]: 16, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 16.00

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.275 Kilogram
Grynasis svoris 0.206 Kilogram
Tūris 0.813 Liter
EAN 5715162512319

 

Aušinimo medžiagos R744
Contain batteries No
Cv vertė [gal/min] 14.33 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate 25 vnt.
EN13463-3 uždeg. šaltinio įvertinimas Taip
Išleidimo dydis [col.] 5/8 in
Išleidimo dydis [mm] 16 mm
Išleidimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiaga stainless steel SS tube
Kategorija Art. 4, par. 3
Korpuso medžiaga Nerūdijantysis plienas
Kryptis Tiesus
Kv reikšmė [m³/h] 12.4 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar] 90 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 1305 psig
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas C UL US LISTED
LLC CDC TYSK
PED
UKCA
Prieigos prievadas Ne
Produkto pavadinimas Rutulinis išjungimo vožtuvas
Produkto priedai BM/GBC vožtuvų priedai
Produktų grupė Shut-off and regulating valves
Skysčių grupė 2
Srauto krypties indikatorius Įspausta 2 krypčių rodyklė
Srauto kryptis Dvikryptis srautas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 100 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 212 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] -40 °F
Tinkamas naudoti Ne
Tipas GBC 16s H
UL evaluated Yes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos R744
Įranga Cap w. wire seal
Įėjimo dydis [col.] 5/8 in
Įėjimo dydis [mm] 16 mm
Įėjimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality