Rutulinis išjungimo vožtuvas, GBC 10s

009G7021

Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Įėjimo dydis [col.]: 3/8 in, Išleidimo dydis [col.]: 3/8 in

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.284 Kilogram
Grynasis svoris 0.216 Kilogram
Tūris 0.813 Liter
EAN 5702428065511

 

Aušinimo medžiagos R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv vertė [gal/min] 8.69 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate 25 vnt.
EN13463-3 uždeg. šaltinio įvertinimas Taip
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Išleidimo dydis [col.] 3/8 in
Išleidimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiaga Varis
Kategorija Art. 4, par. 3
Korpuso medžiaga Žalvaris
Kryptis Tiesus
Kv reikšmė [m³/h] 7.52 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar] 45 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 650 psig
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas C UL US LISTED
CE
EAC
UKCA
Prieigos prievadas Ne
Produkto pavadinimas Rutulinis išjungimo vožtuvas
Produkto priedai BM/GBC vožtuvų priedai
Produktų grupė Shut-off and regulating valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas GBC
SCIP dokumentacijos Nr. 30963eff-a1f2-43ca-b045-fa38bee27a7e
Skydelio montavimo parinktis M4 × 0.7 (2 PC)
Skysčių grupė 1
2
Srauto krypties indikatorius Įspausta 2 krypčių rodyklė
Srauto kryptis Dvikryptis srautas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 100 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 212 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] -40 °F
Tinkamas naudoti BM/GBC vožtuvų atsarginės dalys
Tipas GBC 10s
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Įranga Cap w. wire seal
Įėjimo dydis [col.] 3/8 in
Įėjimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality