Rodo 528 produktą(us)

016D3330

Solenoidinis vožtuvas, EV220B, Veikimas: NC, Flanšas, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR

Terpės rekomendacijos: Water,Brine,Oil,Air, Korpuso medžiaga: Ketus, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (stūmoklis), Kelių skaičius: 2/2

016D3331

Solenoidinis vožtuvas, EV220B, Veikimas: NC, Flanšas, 75.000 m³/h, NBR

Terpės rekomendacijos: Water,Brine,Oil,Air, Korpuso medžiaga: Ketus, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (stūmoklis), Kelių skaičius: 2/2

016D3332

Solenoidinis vožtuvas, EV220B, Veikimas: NC, Flanšas, 130.000 m³/h, NBR

Terpės rekomendacijos: Water,Brine,Oil,Air, Korpuso medžiaga: Ketus, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (stūmoklis), Kelių skaičius: 2/2

016D6065

Solenoidinis vožtuvas, EV220B, Veikimas: NC, Flanšas, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM

Terpės rekomendacijos: Water & Brine, Patvirtinimas: PZH, Korpuso medžiaga: Ketus, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (stūmoklis), Kelių skaičius: 2/2

016D6080

Solenoidinis vožtuvas, EV220B, Veikimas: NC, Flanšas, 75.000 m³/h, EPDM

Terpės rekomendacijos: Water & Brine, Patvirtinimas: PZH, Korpuso medžiaga: Ketus, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (stūmoklis), Kelių skaičius: 2/2

016D6100

Solenoidinis vožtuvas, EV220B, Veikimas: NC, Flanšas, 130.000 m³/h, EPDM

Terpės rekomendacijos: Water & Brine, Patvirtinimas: PZH, Korpuso medžiaga: Ketus, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (stūmoklis), Kelių skaičius: 2/2

032H8000

Solenoidinis vožtuvas, EV210A, Veikimas: NC, G, 1/8, 0.040 m³/h, EPDM

Terpės rekomendacijos: Water & Brine, Patvirtinimas: PZH, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Tiesioginis valdymas, Kelių skaičius: 2/2

032H8001

Solenoidinis vožtuvas, EV210A, Veikimas: NC, G, 1/8, 0.040 m³/h, FKM

Terpės rekomendacijos: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Tiesioginis valdymas, Kelių skaičius: 2/2

032H8003

Solenoidinis vožtuvas, EV210A, Veikimas: NC, G, 1/8, 0.080 m³/h, FKM

Terpės rekomendacijos: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Tiesioginis valdymas, Kelių skaičius: 2/2

032H8004

Solenoidinis vožtuvas, EV210A, Veikimas: NC, G, 1/8, 0.110 m³/h, EPDM

Terpės rekomendacijos: Water & Brine, Patvirtinimas: PZH, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Tiesioginis valdymas, Kelių skaičius: 2/2

Vaizdas: