Aušinimo medžiagos |
R1234yf R1270 R134a R22/R407C R290 R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A R452B R454B R513A R600 R600a R1234ze(E) R404A/R507A R1233zd(E) R407H R449B R454A R454C R455A R515B R516A R32 R170 |
China RoHS compliance |
Yes |
Cv vertė [gal/min] |
9.83 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate |
12 vnt. |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Identiškas produktas |
020-1032 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Išleidimo dydis [col.] |
7/8 in |
Išleidimo dydis [mm] |
22 mm |
Išleidimo jungties tipas |
LITAVIMAS, ODF |
Jungčių medžiaga |
Varis |
Kategorija |
Prek. 4, dal. 3 |
Konstrukcija |
Stūmoklis |
Korpuso medžiaga |
Žalvaris |
Kryptis |
Kampinis |
Kv reikšmė [m³/h] |
8.5 m³/h |
Maks. Darbinis slėgis [bar] |
46 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] |
667 psig |
Min. slėgio kritimas [bar] |
0.3 bar |
Min. slėgio kritimas [psi] |
4.3 psi |
Pakavimo formatas |
Pramoninis paketas |
Patvirtinimas |
C UL US LISTED EAC |
Product Name Description |
Kontrolinis vožtuvas |
Produktų grupė |
Check valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos Nr. |
b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1 |
Skysčių grupė |
1 2 |
Srauto krypties indikatorius |
Įspausta 1 krypties rodyklė |
Srauto kryptis |
Vienas srautas |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
140 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-50 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
285 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
-58 °F |
Tepalų suderinamumas |
Paskirtims be alyvos |
Tipas |
NRVH 22s |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL patvirtinimo failo vardas |
AUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0 |
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R170 R290 R32 R407H R449B R452B R454A R454B R454C R455A R515B R516A R600 R600a |
Vardinės gal. sąl., karštos dujos [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Vardinės gal. sąl., karštos dujos [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Vardinės gal. sąl., skysčio cap [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Vardinės gal. sąl., skysčio cap [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Įėjimo dydis [col.] |
7/8 in |
Įėjimo dydis [mm] |
22 mm |
Įėjimo jungties tipas |
LITAVIMAS, ODF |
Šaldomosios medžiagos be alyvos |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |