Karšto dujų apvado reguliatorius, TUH

068U2954

Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Temperatūros diapazonas [°C]: -1 - 12, Angos galia [kW]: 4.50, Slėgio išlyginimas: Vidinis išlyginimas

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.16 Kg
Grynasis svoris 0.143 Kg
Volume 0.499 Liter
EAN 5702428048910

 

Angos dydis 9
Angos galia [kW] 4.5 kW
Angos galia [TR] 1.3 TR
Aušinimo medžiagos R404A/R507A
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dalių kiekis pakuotė formate 45 vnt.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Išleidimo dydis [col.] 1/2 in
Išleidimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiaga Dviejų metalų: Plieno / vario
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] 31 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] 800 mm
Kategorija Art. 4, par. 3
Korpuso medžiaga Nerūdijantysis plienas
Kryptis Kampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar] 34 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 500 psig
Pakavimo formatas Pramoninis paketas
Patvirtinimas EAC
LLC CDC TYSK
Pridedamos dalys Lemputės diržas
Product Name Description Karšto dujų apvado reguliatorius
Produkto priedai TXV priedai
Produktų grupė Press. and temp. regul. valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas TU/TC
SCIP dokumentacijos Nr. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Skysčių grupė 2
Slėgio išlyginimas Vidinis išlyginimas
Srauto krypties indikatorius Lazeriu išgraviruota 1 krypties rodyklė
Srauto kryptis Vienas srautas
Statinis perkaitinimas (SS) [°F] 3.6 °F
Statinis „Superheat“ (SS) [°C] 2 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 12 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -1 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 54 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] 30 °F
Tinkamas naudoti Ne
Tipas TUH
UK RoHS compliance Out of scope
Įėjimo dydis [col.] 3/8 in
Įėjimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
„Superheat“ nustatymas Adjustable

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality