Karšto dujų apvado reguliatorius, TUH
Karšto dujų apvado reguliatorius, TUH

068U2951

Įėjimo dydis [mm]: 10.00, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 12.00, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Temperatūros diapazonas [°C]: -1 - 12, Angos galia [kW]: 4.50, Slėgio išlyginimas: Vidinis išlyginimas

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.16 kg
Grynasis svoris 0.14 kg
EAN 5702428048880

 

Angos dydis 9
Angos galia [kW] 4.5 kW
Angos galia [TR] 1.3 tons
Aušinimo medžiagos R404A/R507A
Dalių kiekis pakuotė formate 45 pc
Išleidimo dydis [mm] 12 mm
Išleidimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiaga Dviejų metalų: Plieno / vario
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] 31 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] 800 mm
Kategorija Prek. 4, dal. 3
Korpuso medžiaga Nerūdijantysis plienas
Kryptis Kampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar] 34 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 500 psig
Pakavimo formatas Pramoninis paketas
Patvirtinimas EAC
LLC CDC TYSK
Pridedamos dalys Lemputės diržas
Produkto pavadinimas Karšto dujų apvado reguliatorius
Produkto priedai TXV priedai
Produktų grupė Slėg. ir temp. reg. vožtuvai
Produktų šeimos pavadinimas TUH
Skysčių grupė II
Slėgio išlyginimas Vidinis išlyginimas
Srauto krypties indikatorius Lazeriu išgraviruota 1 krypties rodyklė
Srauto kryptis Vienas srautas
Statinis perkaitinimas (SS) [°F] 3.6 °F
Statinis „Superheat“ (SS) [°C] 2 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 12 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -1 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 54 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] 30 °F
Tinkamas naudoti Ne
Tipas TUH
Įėjimo dydis [mm] 10 mm
Įėjimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
„Superheat“ nustatymas Adjustable

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality