Aušinimo medžiagos |
R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A R507A R513A R600 R600a R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234yf R454A R1234ze(E) |
China RoHS compliance |
Yes |
Cv vertė [gal/min] |
3.7 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate |
18 vnt. |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Gamintojo nustatymas [psig] |
29 psig |
Gamykliniai nustatymai [bar] |
2 bar |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Išleidimo dydis [col.] |
7/8 in |
Išleidimo dydis [mm] |
22 mm |
Išleidimo jungties tipas |
LITAVIMAS, ODF |
Kv reikšmė [m³/h] |
3.2 m³/h |
Maks. bandymo slėgis [bar] |
31 bar |
Maks. bandymo slėgis [psig] |
450 psig |
Maks. Darbinis slėgis [bar] |
28 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] |
406 psig |
Maks. P juosta [bar] |
2 bar |
Maks. P juosta [psi] |
29 psi |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Pakavimo formatas |
Pramoninis paketas |
Patvirtinimas |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS Kinija |
Product Name Description |
Karšto dujų apvado reguliatorius |
Produkto priedai |
Ne |
Produktų grupė |
Press. and temp. regul. valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguliavimo diapazonas [bar] [maks.] |
6 bar |
Reguliavimo diapazonas [bar] [min.] |
0.2 bar |
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.] |
87 psig |
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.] |
3 psig |
SCIP dokumentacijos Nr. |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
Srauto krypties indikatorius |
Išgraviruota 1 krypties rodyklė |
Tepalų suderinamumas |
Paskirtims be alyvos |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] |
130 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-45 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
266 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
-49 °F |
Tinkamas naudoti |
KV vožtuvų atsarginės dalys |
Tipas |
KVC 22 |
Tvirtinimo failo vardas |
AUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Vardinė galia R134a [kW] |
5.3 kW |
Vardinė galia R134a [TR] |
0.8 TR |
Vardinė galia R22 [kW] |
7.1 kW |
Vardinė galia R22 [TR] |
1.2 TR |
Vardinė galia R404A/R507 [kW] |
6.3 kW |
Vardinė galia R404A/R507 [TR] |
1 TR |
Vardinė galia R407C [kW] |
6.5 kW |
Vardinė galia R407C [TR] |
1.1 TR |
Įėjimo dydis [col.] |
7/8 in |
Įėjimo dydis [mm] |
22 mm |
Įėjimo jungties tipas |
LITAVIMAS, ODF |
Šaldomosios medžiagos be alyvos |
R1234ze(E) R513A |