Karšto dujų apvado reguliatorius, CPCE 12

034N0081

Įėjimo dydis [mm]: 12.00, Įėjimo jungties tipas: Platėjanti mova, Išleidimo dydis [mm]: 12.00, Išleidimo jungties tipas: Platėjanti mova, 0.0 bar - 6.0 bar, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28.0

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.964 Kg
Grynasis svoris 0.881 Kg
Volume 2.347 Liter
EAN 5702422010012

 

Aušinimo medžiagos R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R454C
R455A
R515B
R516A
R1234ze(E)
R454A
China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 8 vnt.
Daugiau Informacijos Įpurškimas: LG susk. dujų maišytuvas
Diferencinis slėgis [psi] 260 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Gamintojo nustatymas [psig] 5.8 psig
Gamykliniai nustatymai [bar] 0.4 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Išleidimo dydis [col.] 1/2 in
Išleidimo dydis [mm] 12 mm
Išleidimo jungties tipas Platėjanti mova
Maks. bandymo slėgis [bar] 31 bar
Maks. bandymo slėgis [psig] 450 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar] 28 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 406 psig
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kinija
Pilotinės linijos jungties dydis [col.] 7/16 in - 20 UNF
Pilotinės linijos jungties tipas Platėjanti mova
Product Name Description Karšto dujų apvado reguliatorius
Produkto priedai KV vožtuvų priedai
Produktų grupė Press. and temp. regul. valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diisopentyl phthalate (CAS no. 605-50-5)
Reguliavimo diapazonas [bar] [maks.] 6 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] [min.] 0 bar
Reguliavimo diapazonas [psi] [maks.] 85 psi
Reguliavimo diapazonas [psi] [min.] 0 psi
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.] 85 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.] 0 psig
SCIP dokumentacijos Nr. 2fa296aa-9174-45d9-b8d8-abed380ef992
Slėgio perkrytis [bar] 18 bar
Srauto krypties indikatorius Įspausta 1 krypties rodyklė
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] 140 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -50 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 284 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] -58 °F
Tinkamas naudoti KV vožtuvų atsarginės dalys
Tipas CPCE 12
Tvirtinimo failo vardas AUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0
UK RoHS compliance Out of scope
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Vardinė galia R134a [kW] 7.9 kW
Vardinė galia R134a [TR] 4.3 TR
Vardinė galia R22 [kW] 17.4 kW
Vardinė galia R22 [TR] 6.2 TR
Vardinė galia R404A/R507 [kW] 16.4 kW
Vardinė galia R404A/R507 [TR] 6.3 TR
Vardinė galia R407C [kW] 19 kW
Vardinė galia R407C [TR] 6.7 TR
Vardinės gal. sąlygos [IMP] Delta ts=7 °F
tcond=86 °F
tevap=-14 °F
Vardinės gal. sąlygos [SI] Delta ts=4K
tevap=-10 °C
tcond=30 °C
Įėjimo dydis [col.] 1/2 in
Įėjimo dydis [mm] 12 mm
Įėjimo jungties tipas Platėjanti mova

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality