Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 20 produktą(us)
Stebėjimo akutės lizdas, SGR, 1/2 in, NPT
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 35.0, Drėgmės indikatorius: BE indikatoriaus, Sujungimo tipas: NPT, Sujungimo matmenys: 1/2 in
Stebėjimo akutės lizdas, SGR, 3/4, G
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 35.0, Drėgmės indikatorius: BE indikatoriaus, Sujungimo tipas: G, Sujungimo matmenys: 3/4
Stebėjimo akutės lizdas, SGR, 3/4 in, NPT
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 35.0, Drėgmės indikatorius: BE indikatoriaus, Sujungimo tipas: NPT, Sujungimo matmenys: 3/4 in
Stebėjimo akutės lizdas, SGRN, 1/2 in, NPT
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 35.0, Drėgmės indikatorius: N indikatorius, Sujungimo tipas: NPT, Sujungimo matmenys: 1/2 in