Kasetės slėgio jungiklis, ACB, 42.00 bar, 33.00 bar
061F6455
Prekė nebeparduodama.
Didesnis aktyv. slėgis [bar]: 42.00, Mažesnis aktyv. slėgis [bar]: 33.00, Atstatymo funkcija: Auto, Kontakto funkcija: SPST(NC), Slėgio jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Elektros jungtis: Kabelis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65