Kontaktorius, CI 6
Kontaktorius, CI 6

037H001531

Pagrindiniai kontaktai: 3, AC-1 apkrova Ith, atviras: 20.0, Ritės įtampa, esant 50 Hz: 220 - 240

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.29 kg
Grynasis svoris 0.28 kg
EAN 5702422106692

 

AC-1 apkrova Ith, atviras 20 A
AC-1 apkrova Ithe, įdėklas 16 A
AC-3 apkrova Ie 6 A
AC-3, galia, esant 220–240 V 1.5 kW
AC-3, galia, esant 380–690 V 2.2 kW
Dalių kiekis pakuotė formate 30 pc
Identiškas produktas 037H401531
Maks. pried. pagalb. kontaktai 4
Pagrindiniai kontaktai 3
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Produkto aprašymas Kontaktorius
Produkto pavadinimas Kontaktorius
Produktų grupė Kontaktoriai ir variklio starteriai
Ritės įtampa, esant 50 Hz [maks.] 240 V
Ritės įtampa, esant 50 Hz [min.] 220 V
Tipas CI 6
UL patvirtinimo failo vardas E63581

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality