Kontaktorius, CI 6
Kontaktorius, CI 6

037H001523

Pagrindiniai kontaktai: 3, AC-1 apkrova Ith, atviras: 20.0, Ritės įtampa, esant 50 Hz: 110, Ritės įtampa, esant 60 Hz: 110

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.3 kg
Grynasis svoris 0.28 kg
EAN 5702423054732

 

AC-1 apkrova Ith, atviras 20 A
AC-1 apkrova Ithe, įdėklas 16 A
AC-3 apkrova Ie 6 A
AC-3, galia, esant 220–240 V 1.5 kW
AC-3, galia, esant 380–690 V 2.2 kW
Dalių kiekis pakuotė formate 30 pc
Identiškas produktas 037H401523
Maks. pried. pagalb. kontaktai 4
Pagrindiniai kontaktai 3
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Produkto aprašymas Kontaktorius
Produkto pavadinimas Kontaktorius
Produktų grupė Kontaktoriai ir variklio starteriai
Ritės įtampa, esant 50 Hz 110 V
Ritės įtampa, esant 60 Hz 110 V
Tipas CI 6
UL patvirtinimo failo vardas E63581

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality