Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 303 produktą(us)
COM 10C
Tipas: COM 10C, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 60.0, Maks. OPD [bar]: 40.0, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 6
COM 20C
Tipas: COM 20C, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 130.0, Maks. OPD [bar]: 80.0, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 6
Cable, Power cable
Kabelio ilgis [m]: 3.00, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 70, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24 - 230
Cable, Relay cable
Kabelio ilgis [m]: 3.00, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 70, 24 V - 230 V
Cable, Power cable
Kabelio ilgis [m]: 6.00, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 45, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24 - 230