Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 175 produktą(us)
Slėgio keitiklis, AKS 32R, -1.00 bar - 34.00 bar, -14.50 psi - 493.13 psi
Išėjimo signalas: Metrinis santykis, Elektros jungtis: DIN kištukas, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 7/16-20, Specifikacijos raktas: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
Slėgio keitiklis, AKS 32R, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.53 psi
Išėjimo signalas: Metrinis santykis, Elektros jungtis: DIN kištukas, Slėgio jungties tipas: M, Slėgio jungties dydis: 16 x 1.5, Specifikacijos raktas: AKS 32R-D636-A1CD21-0
Slėgio keitiklis, AKS 32R, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.53 psi
Išėjimo signalas: Metrinis santykis, Elektros jungtis: DIN kištukas, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 7/16-20, Specifikacijos raktas: AKS 32R-D636-A1BC08-0
Slėgio keitiklis, AKS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Slėgio vieneto nuoroda: Absoliutus, Išėjimo signalas: Srovė, Elektros jungtis: DIN kištukas, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 7/16-20, Specifikacijos raktas: AKS 3000-2021-A1BC08-0
Slėgio keitiklis, AKS 3000, -1.00 bar - 20.00 bar, -14.50 psi - 290.08 psi
Išėjimo signalas: Srovė, Elektros jungtis: DIN kištukas, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 7/16-20, Specifikacijos raktas: AKS 3000-9231-A1BC08-0