Sistemos valdiklis, AK-SM 880A

080Z4029

Veikimas: Duomenų rinkimas, stebėjimo įrenginys, Naudojimo sritis: Visa parduotuvė / atnaujintas TP78, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP20, Valdiklio tipas: Sistemos valdiklis

Gaminio informacija

Bruto svoris 2.4 Kg
Grynasis svoris 1.74 Kg
Volume 11.246 Liter
EAN 5715162477687

 

China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 1 vnt.
Daugiau Informacijos w. Display & touchscreen
Dažnis [Hz] 50/60 Hz
Ekranas priekyje Taip
Korpuso IP vardinė reikšmė IP20
Naudojimo sritis Visa parduotuvė / atnaujintas TP78
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Patvirtinimas C UL US LISTED
C-TICK
CE
Product Name Description Sistemos valdiklis
Produkto kalba Amerikietiškas
Kinų
Čekų
Danų
Olandų
Anglų
Prancūzų
Vokiečių
Vengrų
Italų
Lenkų
Portugalų
Rusų
Spanish
Produktų grupė Supervisory solutions
Ryšio tipas LON TP78
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] 2 vnt.
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] 240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] 100 V
Tipas AK-SM 880A
Valdiklio tipas Sistemos valdiklis
Veikimas Duomenų rinkimas, stebėjimo įrenginys

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality