Sistemos valdiklis, AK-SM 850A

080Z4041

Naudojimo sritis: Šaldymo licencija, Ryšio tipas: ETHER

Gaminio informacija

Bruto svoris 2.397 Kilogram
Grynasis svoris 1.725 Kilogram
Volume 11.246 Liter
EAN 5715162499023

 

China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 1 vnt.
Daugiau Informacijos su ekranu ir klaviatūra
Dažnis [Hz] 50/60 Hz
Ekranas priekyje Taip
Korpuso IP vardinė reikšmė IP20
Naudojimo sritis Šaldymo licencija
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Patvirtinimas C UL US LISTED
Product Name Description Sistemos valdiklis
Produkto kalba Kinų
Produktų grupė Supervisory solutions
Ryšio tipas ETHER
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] 2 vnt.
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] 240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] 100 V
Tipas AK-SM 850A
Valdiklio tipas Data Collection, Monitor.unit
Veikimas Duomenų rinkimas, stebėjimo įrenginys

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality