1 Primary battery SUM weight Kg |
0.001 |
1 Primary battery weight Kg |
0.001 |
Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.] |
2 vnt. |
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.] |
8 vnt. |
Baterijų kiek. |
1 |
Battery type or Name |
Lithium coin cell |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Dalių kiekis pakuotė formate |
12 vnt. |
Daugiau Informacijos |
Kietosios būsenos tipo relės 5,6 |
Dažnis [Hz] |
50/60 Hz |
Ekranas priekyje |
Taip |
Ekranas – pasirenkamas |
Priekyje. Parinktis: MMIGRS2 |
Energijos suvartojimas [W] |
10 W |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Kompresoriaus talpos režimas |
Žingsnis / greitis / PWM |
Kondesatoriaus valdiklio tipas |
Slėgis / temperatūra |
Maks. kompresorių skaičius |
8 vnt. |
Montavimo metodas |
DIN bėgelis |
Naudojimo sritis |
Talpos valdiklis |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
CE CMIM EAC cURus |
Product Name Description |
Pakuotės valdiklis |
Produkto kalba |
Kroatų Čekų Danų Olandų Anglų Prancūzų Vokiečių Vengrų Italų Lenkų Portugalų Rumunija Rusų Serbų Spanish Turkų |
Produkto priedai |
Electron. control accessories |
Produkto savybės |
Skambutis Kompresoriaus sauga Išmetamųjų dujų temp. apsauga Ventiliatoriaus apsauga Plūdinio kondensatoriaus slėgis Šilumos grąžinimo funkcija Aukšto slėgio saugumas LCD ekranas integruotas Krovinio numetimas Žemo slėgio apsauga Optimizavimas nakčiai P0 optimizavimas Realiojo laiko laikrodis Siurbimo dujų temp. apsauga |
Produktų grupė |
Compressor/condenser control |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
No |
Ryšio tipas |
MODBUS |
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] |
8 vnt. |
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.] |
8 vnt. |
Talpos valdiklio režimas |
PI |
Talpos valdiklio įėjimas |
Slėgis / temperatūra |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] |
230 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] |
110 V |
Tinkamas naudoti |
Ne |
Tipas |
AK-PC 551 |
Tipo pavadinimas |
AK-PC 551 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veikimas |
2 siurbimas ir paprastas kondensatorius |
Ventiliatoriaus galios valdiklis |
Žingsnis / greitis |
Ventiliatoriaus reguliavimo režimas |
PI |
Įranga |
Su jungtimis |