Gaminio informacija

Bruto svoris 0.42 kg
Grynasis svoris 0.69 kg
EAN 5715162508466

 

Dalių kiekis pakuotė formate 1 vnt.
Dažnis [Hz] 50/60 Hz
Energijos suvartojimas [W] 10 W
Identiškas produktas 300B4327
Naudojimo sritis Monitorius, aliarmas
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Patvirtinimas CE
UA
cURus recognized
Produkto pavadinimas Stebėjimo modulis
Produkto savybės Aliarmų valdymas
Magistralinis ryšys
Produktų grupė Nuotolinio matavimo įtaisas
Ryšio tipas Modbus RS485 RTU
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] 240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] 100 V
Tipas PR-SC4 Modbus
Veikimas Temperatūra

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality