Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.] |
2 vnt. |
Analoginių įvadų tipas |
Įtampa |
Avarinis akumuliatorinis maitinimas [V] nuolatinė srovė [maks.] |
24 V |
Avarinis akumuliatorinis maitinimas [V] nuolatinė srovė [min.] |
18 V |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Dalių kiekis pakuotė formate |
16 vnt. |
Daugiau Informacijos |
Shared power supply Signal share via hardwire |
Dažnis [Hz] |
50/60 Hz |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Ekranas priekyje |
Ne |
Ekranas – pasirenkamas |
MMIGRS2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Korpuso kategorijos pastaba |
IP40 korpusas |
Montavimo metodas |
DIN bėgelis |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
C-TICK CE EAC LLC CDC EURO-TYSK RoHS UKCA |
Product Name Description |
Perkaitinimo valdiklis |
Produkto kalba |
Kinų Anglų Prancūzų Vokiečių Italų Portugalų Rusų Spanish |
Produkto priedai |
Electron. control accessories |
Produkto savybės |
Aliarmų valdymas Galios signalas iš pagrindinio įrenginio Atitirpinimo seka Išor. atskaita, temp. / SH valdymas Ribojimo funkcijos Rankinis valdymas Preset OD Reversinė sistema su 1 EXV Techninio aptarnavimo režimas Paleidimas Perkaitimo atskaita Vožtuvo pavara: OD atskaita |
Produktų grupė |
Electronic valve control |
Programavimo įrankiai |
Koolprog |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
No |
Ryšio tipas |
Modbus RS485 RTU RJ11 (CAN) to User Interface |
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] |
1 vnt. |
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.] |
2 vnt. |
Slėgio jutiklio atrama |
Radiometrinė 0,5–4 V nuolatinė srovė |
Slėgio jutiklių skaičius |
1 |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Temp. jutiklio palaikymas |
NTC10000 |
Temperatūros jutiklio konfigūracija |
S2 ir S3 arba S4 |
Temperatūros jutiklių skaičius |
2 |
Tiekiama įtampa [V] DC |
24 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė |
24 V |
Tinkamas naudoti |
Ne |
Tinklų sąsajos galimybė |
MMIMYK |
Tipas |
EKE 1B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vožtuvo išėjimo tipas |
CCM 10 CCM 20 CCM 30 CCM 40 CCMT 0 CCMT 1 CCMT 16 CCMT 2 CCMT 24 CCMT 30 CCMT 4 CCMT 42 CCMT 8 CTR 20 ETS 100 ETS 100C ETS 12.5 ETS 12C ETS 24C ETS 25 ETS 250 ETS 25B ETS 25C ETS 400 ETS 50 ETS 50C ETS 6 KVS 15 KVS 2C KVS 3C KVS 42 ETS 5M KVS 5C |