Brazed Plate Heat Exchangers

Rodo 5 produktą(us)

021H3250

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, Plokštelių skaičius: 40, BPHE B3-052

Litavimo medžiaga: Litavimas variu, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30.0, Q3 sujung. dydžio diapazonas: 1 3/8 in, Q4 sujung. dydžio diapazonas: 1 3/8 in

021H7200

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, Plokštelių skaičius: 16, BPHE B3-95

Litavimo medžiaga: Litavimas variu, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30.0, Q1 sujung. dydžio diapazonas: 1 1/8 in, Q2 sujung. dydžio diapazonas: 1 1/8 in, Q3 sujung. dydžio diapazonas: 2 1/8 in, Q4 sujung. dydžio diapazonas: 2 1/8 in

021H8407

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, Plokštelių skaičius: 142, BPHE B3-210

Litavimo medžiaga: Litavimas variu, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45.0, Q1 sujung. dydžio diapazonas: G1/2, Q2 sujung. dydžio diapazonas: G1/2, Q3 sujung. dydžio diapazonas: 1-3/8 in

021H8408

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, Plokštelių skaičius: 142, BPHE B3-210

Litavimo medžiaga: Litavimas variu, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45.0, Q1 sujung. dydžio diapazonas: G1/2, Q2 sujung. dydžio diapazonas: G1/2, Q4 sujung. dydžio diapazonas: 3-1/8 in

079G1501

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, Plokštelių skaičius: 14, BPHE B3-014

Litavimo medžiaga: Litavimas variu, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30.0, Q1 sujung. dydžio diapazonas: L3/4D, Q2 sujung. dydžio diapazonas: L3/4D, Q3 sujung. dydžio diapazonas: L3/4D, Q4 sujung. dydžio diapazonas: L3/4D